系统参考
差速器外壳机械夹爪
系统解决方案 | 流动性 | 汽车 | 内燃机传动系统
挑战
在给加工中心上料时要求将差速器壳放入夹具或工装中。同时要检查部件在机械夹爪中的方向是否正确。另一大挑战是,在系统中仅液压系统用作驱动介质。
解决方案
基本结构由 Zimmer Group 久经考验的标准组件组成,满足现有要求(液压系统)。其中使用了 Zimmer Group SF100(旋转单元)、GP400(机械夹爪)以及 SB100(摆动钳口)系列。借助可主动进给的光栅检查通孔的位置,确定位置准确无误。从而避免发生碰撞。
重点和技术数据
IP40
夹爪同步运动
夹持力保持装置可保持压力
设置文章
| 驱动方式 | HYDR |
| 夹持设计 | FORM |
| 夹持安全装置 | DRUCKSICHER |
| 最大行程 | 32 [mm] |
| IP 等级 | IP40 |
| 系统重量 | 80 [kg] |
| 最大工件重量 | 5 [kg] |
| 最高工件温度 | 80 [°C] |